製品の公開
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
    ViewSonic

    X11-4K 4K UHD Projector

    Google翻訳”,
    真の 4K Ultra HD 解像度と HDR/HLG サポート、高度な新世代 LED テクノロジー、スマート機能をポータブルなデザインに組み合わせた ViewSonic® X11-4K プロジェクターは、家のどこからでも没入型の映画体験を提供します。簡単に持ち運べるハンドルで、このプロジェクターは部屋から部屋へ移動でき、裏庭のパーティーの屋外でも使用できます。インスタント オート フォーカス、H/V キーストーン、4 コーナー調整により、セットアップは簡単です。さらに、短焦点レンズは、プロジェクターが壁やスクリーンからわずか数フィート離れた場所にある場合、最大 100 インチの画像を提供できます。 2,400 ルーメンの明るさ、125% の Rec.709 互換性、驚異的な 4K Ultra HD 3840 x 2160 解像度により、どこで視聴しても画像は鮮やかでクリアなままであり、Harman Kardon カスタム スピーカーは信じられないほどのサウンドを提供します。携帯電話からのワイヤレス スクリーン ミラーリング、柔軟なオーディオ オプションのための Bluetooth 接続、Nintendo® Switch への 1 本のケーブル接続のための USB-C など、スマートな接続機能がさらに楽しくなります。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_X11-4K
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 幅(inch)10.3
    • 奥行き(inch)10.7
    関連
    • 正味重量(lbs)9.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター