製品の公開
Villa Original - Sliding door - Painted wood
Villa Original - Sliding door - Painted wood
Villa Original - Sliding door - Painted wood
    VillaFönster

    Villa Original - Sliding door - Painted wood

    Google翻訳”,

    リフト&スライド式のスライドセクションは、信頼性が高く、安全で、実績のある機能です。二重ガラスを採用し、フレームはフィンガージョイント加工された節のない防腐処理済みの塗装済みパイン材で作られています。

    仕様
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    技術仕様
    • Unique refsliding-door-wood
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-31
    • エディション1
    • 奥行き(mm)184
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ラトビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 14 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)
    5つ星のうち4.3 4.3 (31)