製品の公開
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA

    Google翻訳”,

    シンクミキサー-カウンタートップ-noxプルダウン-マスターラインシリーズ-VitrA-クローム

    商品コード:A42153

    仕様
    • Energy Saving

    技術仕様
    • Unique refA42153
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucet - Sink Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)3.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア