製品の公開
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - (Built-in Exposed part) - Suit L Series - VitrA

    Google翻訳”,

    流域ミキサー-(組み込みの露出部分)-スーツLシリーズ-VitrA

    製品コード:A42486

    技術仕様
    • Unique refA42486
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Bath&Shower Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)128
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)186
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア