製品の公開
Basin Mixer - With Pop Up - Origin Series - VitrA
Basin Mixer - With Pop Up - Origin Series - VitrA
Basin Mixer - With Pop Up - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - With Pop Up - Origin Series - VitrA

    Google翻訳”,

    流域ミキサー-ポップアップ付き-Originシリーズ-VitrA

    製品コード:A42568

    技術仕様
    • Unique refA42568
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Basin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア