製品の公開
Basin Mixer - Built-in - OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - Built-in - OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - Built-in - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Built-in - OriginSeries - VitrA

    Google翻訳”,

    ビルトインベイスンミキサー-露出部分-2つのロゼット

    製品コード:A4258136

    技術仕様
    • Unique refA4258136
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Basin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)161
    • 幅(mm)181
    • 奥行き(mm)102
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011327
    • ETIM 名Built-in mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア