製品の公開
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Google翻訳”,

    流域ミキサー-ビルトイン-イスタンブールシリーズ-VitrA

    Lovegroveによって署名された流動的で有機的なフォルムは、Artemaテクノロジーに適合し、ホリスティックバスルームを理解し、セラミック衛生陶器と互換性のある備品とアクセサリーシリーズを作成します。

    色:ホワイト、ブラック、クローム、ゴールド

    製品コード:A41808

    仕様
    • Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Extra Water Saving
      Green Building Certification

    技術仕様
    • Unique refBasinMixer-Built-in-Vitra-istanbulSeries-A41808
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Basin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)260
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)3.263
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011327
    • ETIM 名Built-in mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア