製品の公開
Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA
Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA

    Google翻訳”,

    洗面器ミキサー-カウンタートップ-ボウル用-銭湯シリーズ-VitrA

    蛇口の特別なカートリッジは、ユーザーが水の流れの上限を設定することを可能にします。標準のカートリッジは3バールの圧力で20lt/ minの流量を生成しますが、特別な熱と流量の調整可能なカートリッジは、同じ条件下でa2 lt / minの流量に設定して、水を最大90%節約できます。

    これらの製品は、グリーンビルディング認証(LEED、BREEAM、およびDGNB)の基準を満たし、環境への負荷の低減、水、保全、地元の材料の使用、ライフサイクルアセスメント(LCA)、環境製品宣言(EPD)などの環境に優しい機能を備えています。 )および持続可能な林業(FSC)、証明書。グリーンビルディング認証を目指すプロジェクトにおすすめです。

    カートリッジの灰色の帯を使用して水温の上限を設定し、不要な加熱を避けてエネルギーを節約できます。

    革新的なアプリケーションを使用した簡単で迅速なインストール。

    製品コード:A42514

    仕様
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving
      Easy İnstallation

    技術仕様
    • Unique refBasinMixer-ForBowls-Vitra-SentoSeries-A42514
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Basin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2.79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア