製品の公開
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Google翻訳”,

    航海オープントールユニット45cm、カバー1枚付きVitrA

    製品コード:62465-62466-62467-62468-62469-62470-62471-62472-62473-62474

    技術仕様
    • Unique refOpenUnit-45cm-Vitra-VoyageSeries-62465-62466-62467-62468-62469-62470-62471-62472-62473-62474
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションMid Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)23.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名Bathroom furniture set
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア