製品の公開
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    Google翻訳”,

    トイレパン-床置き-57cm-ビデパイプなし-ネストシリーズ-VitrA

    Nestシリーズを引き立てるWCパンデザイン。節水型WCパンは大家族に最適です。同時に、WCパン隠し取り付けシステムと壁掛け機能は、概念的な完全性と清掃の容易さを提供します。やわらかく閉まるWCパン蓋、特にお子様連れのご家族に安全で静かな操作を保証

    製品コード:5138B003-0075

    技術仕様
    • Unique refWCPan-FloorMounted-57cm-WithoutBidetPipe-Vitra-NestSeries_5138B003-0075
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)34.46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア