製品の公開
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Google翻訳”,

    WCパン-リムEx-ウォールハング-70cm-(特別なニーズ)-コンフォーマーシリーズ-VitrA

    Rim-ex:簡単に掃除できる式はありませんが、クローゼットです! Rim-exクローゼットは、クローゼットの掃除をより効率的にするように設計されています。ダクトレスボウルにより、1回の移動ではるかに簡単に掃除できます。特別な内部貯水槽は、収容するために土壌表面を減らし、衛生に貢献します。製品の吊り下げられた機能は、はるかに簡単に掃除できます。車いすの移動に便利です。

    製品コード:5810B003-0075

    仕様
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    技術仕様
    • Unique refWCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)28.312
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア