製品の公開
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Mounted - 57cm - Nest Series - VitrA

    Google翻訳”,

    WCパン-壁掛け-57cm-ネストシリーズ-VitrA

    製品コード:5176B003-0090

    技術仕様
    • Unique refWCPan-WallMounted-57cm-Vitra-NestSeries_5176B003-0090
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)30.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア