製品の公開
Pure
VITRINTEC

Pure

Google翻訳”,

PUREは、厚さ10mmまたは12mmのガラス板を使用し、深さ22 mm、高さ25mmまたは30mmのミニマリストシステムプロファイルを使用した、組子のない単一ガラス壁のシステムです。このシステムで構築される壁の最大高さは3500mmです-ETA証明書。

技術仕様
  • Unique refPure
  • コレクションセットPure
  • コレクションPure
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-04-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)25
  • 幅(mm)22
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類カーテン・ウォール
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
類似製品