製品の公開
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

Google翻訳”,

PURE FSは、単一ガラスの防火システムです。このシステムは、高さわずか30mmのミニマリストアルミニウムプロファイルを使用しています。このシステムは、EI30断熱要件を備えた非常に軽量で組子のないガラス壁の配置を目的としています。この場合、最小限のアルミニウムと目に見えないガスケットが100%の半透明の印象を与えます。 Pure FSは、Rw38dBからRw40dBまでの遮音性を備えています。 ETA証明書。

技術仕様
  • Unique refPure_FS
  • コレクションセットPure
  • コレクションPure
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-04-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)40
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類カーテン・ウォール
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
類似製品