製品の公開
Silence
VITRINTEC

Silence

Google翻訳”,

SILENCEシステムは、25mmと30mmの2つの高さで利用できます。 SILENCEシステムを使用すると、ガラス壁で最大Rw 52dB、固体壁で最大Rw57dBの高い防音パラメータを実現できます。このシステムで構築される壁の最大高さは3600mmです。 ETA証明書。

技術仕様
  • Unique refSilence
  • コレクションセットSilence
  • コレクションSilence
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-06-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)25
  • 幅(mm)78
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
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
類似製品