製品の公開
CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Google翻訳”,

IP カメラ CC9381-HV は、驚異的な 180° HFOV カバレージを提供するだけでなく、5 メガピクセルの解像度で最大 20 fps (WDR オフの場合は 5MP で 30 fps) を提供します。このパノラマ ネットワーク カメラには、その他の付加価値も組み込まれています。 CC9381-HV には、最大 15 メートルまでの 180° IR イルミネーターも内蔵されています。昼も夜も、明るいときも暗いときも、常に完全なビデオセキュリティを提供します。特徴。高コントラストの照明環境に対処するために、WDR Pro が含まれており、15M パノラマ IR イルミネーターも内蔵されており、24 時間 365 日の監視範囲を確保します。

仕様
  • H.265 Compression Technology 5-Megapixel CMOS Sensor 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off) 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (120 dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone Anti-Ligature Design
技術仕様
  • Unique refvivotek-CC9381-HV
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションPanoramic 180° Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security