製品の公開
FD9368-HT Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9368-HT Fixed Dome Network IP Camera

Google翻訳”,

VIVOTEK の FD9368-HT は、2 メガピクセル センサーを搭載した H.265 屋外ドーム ネットワーク IP カメラで、30 fps で 1920x1080 の解像度を実現します。 VIVOTEK SNV および WDR Pro テクノロジーを搭載した FD9368-HT は、高コントラスト環境と低照度環境の両方で高品質の画像をキャプチャできます。

FD9368-HT は、さまざまなユーザー シナリオに対応するリモート フォーカス レンズを展開します。 IR イルミネーターには 30 メートルの有効範囲が装備されており、夜間の視認性が向上します。さらに、過酷な屋外環境でも信頼性の高いカバレッジを提供するために、FD9368-HT は堅牢な IP66 および IK10 ハウジングに収められています。

VIVOTEK の Smart Stream III テクノロジーと H.265 コーデックのサポートを採用することで、FD9368-HT は最高の画質を維持しながら帯域幅の使用量を最大 90%* 削減できます。さらに、VADP (VIVOTEK Application Development Platform) を使用すると、ユーザーは、多様化する監視市場で増え続けるユーザー シナリオに合わせてアプリケーションをカスタマイズできます。

仕様
  • H.265 Compression Technology 30 fps @ 1920x1080 (WDR Pro on) 2.8~12 mm, Remote Focus SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
技術仕様
  • Unique refvivotek-FD9368-HT
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションFixed Dome IP Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security