製品の公開
FD9187-HT Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-HT Fixed Dome Network IP Camera

Google翻訳”,

VIVOTEK FD9187-HT は、30 fps で 2560 x 1944 の解像度を可能にするフル HD センサーを搭載した屋内ドーム ネットワーク IP カメラです。また、FD9187-HT は、1 秒あたり 60 フレームの標準 1920x1080 解像度もサポートします。 VIVOTEK SNV および WDR Pro テクノロジーを搭載した FD9187-HT は、高コントラストまたは低照度環境でも高品質の画像をキャプチャできます。

IP カメラ モデル FD9187-HT は、さまざまなユーザー シナリオに対応するリモート フォーカス レンズを提供します。 IR イルミネーターには有効範囲 50 メートルが装備されており、夜間の視認性が向上します。屋内アプリケーションの場合、予期せぬイベントを検出するために PIR センサーが組み込まれています。

VIVOTEK の Smart Stream III テクノロジーと H.265 コーデックのサポートを採用した FD9187-HT は、優れた画質を維持しながら帯域幅を最大 90%* 削減します。さらに、VIVOTEK VADP (VIVOTEK アプリケーション開発プラットフォーム) により、ユーザーはさまざまなアプリケーションやユーザー シナリオに合わせてカスタマイズされたアプリケーションを追加できます。

仕様
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Built-in PIR Sensor for Human Detection
技術仕様
  • Unique refvivotek-FD9187-HT
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションFixed Dome IP Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security