製品の公開
IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog

Google翻訳”,
概要

VIVOTEKのIP8166は、フルHDセンサーを搭載したプロフェッショナルボックスネットワークセキュリティカメラで、スムーズな30fpsで1920x1080の表示解像度を実現します。 IP8166は、VIVOTEKのSNVテクノロジーを使用して、暗い環境で最大2メガピクセルの高品質、高解像度のビデオをキャプチャできるため、スーパーマーケット、銀行、ホテル、駐車場など、さまざまなビデオ監視アプリケーションに最適です。より多くの状況に適しています。

このプロフェッショナルな24時間年中無休のカメラをさらに強化するVIVOTEKのSmartStreamIIテクノロジーにより、IP8166は目的の地域またはエリアの品質を最適化し、帯域幅の使用効率を最大化できます。 IP8166は、フルHDカメラと同じ優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージ消費の両方を最大50%*削減できます。

Smart Stream IIテクノロジーは、移動領域またはROIのビットレートを最適化することにより、帯域幅とストレージを最大50%節約できます。

さまざまなシナリオの要求を満たすために、IP8166は、外部IR LEDやエンクロージャーから、長距離ソリューションやPoEトータルソリューションまで、さまざまなアクセサリと互換性があります。豊富なプロ仕様のアクセサリのサポートと柔軟性が追加されたIP8166は、総合的な監視ソリューションの優れた候補です。

※シーンによって異なります

主な機能
  • 2メガピクセルCMOSセンサー
  • 30 fps @ 1920x1080
  • 暗い場所でのSNV(Supreme Night Visibility)
  • 帯域幅効率を最適化するスマートストリームII
  • 高コントラスト環境で比類のない可視性のために強化されたWDR
  • 暗い場所での3Dノイズリダクション
  • コリドービューのビデオ回転
  • さまざまなレンズオプションの完全な互換性を確保するためのレンズプロファイル
技術仕様
  • Unique refvivotek-ip8166
  • コレクションセットNetwork Cameras
  • コレクションBox
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-07-10
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security