製品の公開
MA8391-ETV Multi-Adjustable  Views Camera
VIVOTEK

MA8391-ETV Multi-Adjustable Views Camera

Google翻訳”,
新しいMA8391-ETVは、VIVOTEKからこれまでに提供された中で最も用途の広い製品です。 MA8391-ETVは、4つの独立したセンサーを介して高解像度の画像を提供し、各センサーはリモートフォーカスレンズを利用します。 MA8391-ETVは、各センサーを互いに独立させることで、4つの異なる領域を同時に表示できるため、監視に必要なカメラの総数を減らし、設置時間とコストの合計を削減できます。 4つの独立した3MPCMOSセンサーを搭載したMA8391-ETVネットワークカメラは、監視監視において最も柔軟性があります。各センサーは、2.8〜8 mmのリモートフォーカスレンズと円形トラックに沿った3軸設計を利用して、360°を完全にカバーします。これにより、MA8391-ETVは、単一のIPアドレスから包括的なビデオカバレッジのためにあらゆる角度をキャプチャできるため、このカメラは、廊下の交差点、建物の角、駐車ガレージ/区画、ショッピングモールなどの領域での監視に最適です。 MA8391-ETVは、その用途の広いカバレッジに加えて、堅牢なIP66およびIK10定格のハウジングを備えており、多方向カメラが雨やほこりに耐え、破壊行為や改ざんから保護することができます。
仕様
  • Key Features; 12-Megapixel Total Resolution 4 Independent Sensors, Adjustable Views Remote Focus 7 fps (2048x1536) per Sensor Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing -40°C ~ 55°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions Built-in Microphone Built-in MicroSD/SDHC/SDXC card slot
技術仕様
  • Unique refvivotek-ma8391-etv
  • コレクションセットNetwork Cameras
  • コレクションMulti-Sensor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security