製品の公開
MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera
VIVOTEK

MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

仕様
  • Key Features MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Fast AE for Quick Adaptation to Light Changes
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Weather-proof IP66 and IP67, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • EN50155 2017 OT1 Compliance for Professional Mobile Surveillance
    • Video Rotation for Corridor Scenario
技術仕様
  • Unique refvivotek-MD9560-H
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションTransportation Dome Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security