製品の公開
MS9321-EHV Multi-Sensor Panoramic Network Camera
VIVOTEK

MS9321-EHV Multi-Sensor Panoramic Network Camera

Google翻訳”,
VIVOTEKの新しく設計されたMS9321-EHVマルチセンサーパノラマネットワークカメラは、最高の解像度と最大の視野を提供し、必要なカメラの総数を減らし、設置コストを節約します。 4 x 5MP CMOSセンサーを搭載したマルチセンサーネットワークカメラは、180°の水平方向の全景を監視し、最高品質の包括的なカバレッジを提供できるため、優れた画像の詳細を備えた理想的な屋外監視ソリューションになります。以前のバージョンを改善して、MS9321-EHVにH.265圧縮が含まれるようになり、H.264圧縮よりも帯域幅とストレージが削減されました。 WDR Pro(120dB)が追加され、高コントラスト環境での画質が向上しました。 Smart IR IIは、さまざまな夜間表示シナリオに基づく手動または自動IR調整用に含まれています。最後になりましたが、MS9321-EHVは、最大20MPを含むすべての解像度で30fpsに対応しています。以前のMS8391-EVと同様に、MS9321-EHVには、各センサーの位置と画質を調整できるビデオアライメント機能があり、ユーザーは繰り返しのないシームレスな画像を表示できます。 MS9321-EHVの新しいハウジング設計はIP66およびIK10定格であり、雨やほこりでの使用を可能にし、破壊行為や改ざんから保護します。新しいハウジングの設計により、設置時の傾斜とパンが増え、汎用性が高まります。
仕様
  • H.265 Compression Technology 20MP Panoramic 180° View 30 fps @ 7680x2560 (WDR Pro on) Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120 dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR Illuminators with Smart IR II, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
技術仕様
  • Unique refvivotek-MS9321-EHV
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションPanoramic 180° Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security