製品の公開
BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_PROFILED STEEL SHEET

BE_VMZINC_Standing seam_Ventilated_Facade_PROFILED STEEL SHEET

Google翻訳”,

これは、VMZINC亜鉛の下面を換気する被覆システムです。この換気は、少なくとも20mmの厚さの空気層で構成されており、その内部の空気中のCO₂によってVMZINC亜鉛の下面に自然な緑青が形成されます。空気は、被覆材の上部と下部にある開口部を通してこの空気層を循環します。これらの開口部は、システムの耐久性を確保するために不可欠です。
この通気型外装システムにより、VMZINCのスタンディングシーム外装材を成形鋼板に直接取り付けることが可能です。

立ちはぜ継ぎは美しく、モダンで、均一で目立たない継ぎ目(高さ25mm、厚さ5mm)を実現します。

包装:
亜鉛は、成形加工用のロール状、またはご要望に応じて成形済みのストリップ状で納品されます。

表面の状態: VMZINC 0.7mmおよび0.8mm(ナチュラルVMZINC、QUARTZ-ZINC®、ANTHRA-ZINC®、PIGMENTO®、AZENGAR®、ラッカー仕上げ亜鉛で利用可能)は、製品群全体とともにA1に分類され、火災の延焼には寄与しません。ラッカー仕上げはA2に分類されます。外装材の構成は、建物の種類に応じてさまざまなコンポーネントの最小耐火性能を定義する参考表に従って、A2-s3,d0の耐火分類を達成します。すべての主要コンポーネントは、少なくともAの耐火分類を達成する必要があります。

選択された工法は、非常に厳しい環境条件下における特定の用途には適さない場合があります。必要に応じて、VM Building Solutionsのサービス部門にご相談いただくことをお勧めします。

仕様
  • Application:

    New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building superior of 25m.

    Standard Dimensions:

    Effective width: 430mm and 530mm

    Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

    Fixings: Fixing with fixed and sliding stainless steel clips, either screwed (clips with dimples) (see the VMZINC Standing Seam Façade Guide).

    Insulation: Rigid rock wool insulation (e.g. Rockmax Sigma by Rockwool), with a minimum fire rating of Class A2 and a maximum thickness of 160 mm when installed on a concrete substrate. 

    ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

    Fire Resistance: Complies with requirements for:

    High-rise buildings (A2-s3,d0)
    Medium-rise buildings (B-s3,d1)
    Low-rise buildings (C-s3,d1 and D-s3,d1)

技術仕様
  • Unique refBE-VMZINC-Standing-seam-Ventilated-Facade-PROFILED-STEEL-SHEET
  • コレクションセットFaçade
  • コレクションVMZINC Standing Seam Facade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • Uniclass2015コードSs_25_20_50_95
  • Uniclass2015詳細Zinc sheet cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー
ルクセンブルク

類似製品