これは、VMZINC亜鉛の下面を換気する被覆システムです。この換気は、少なくとも20mmの厚さの空気層で構成されており、その内部の空気中のCO₂によってVMZINC亜鉛の下面に自然な緑青が形成されます。空気は、被覆材の上部と下部にある開口部を通してこの空気層を循環します。これらの開口部は、システムの耐久性を確保するために不可欠です。
この通気性のある外装システムにより、VMZINCの立ちはぜ式外装材を、開口部のある下地ボードに直接取り付けることができます。
立ちはぜ継ぎは美しく、モダンで、均一で目立たない継ぎ目(高さ25mm、厚さ5mm)を実現します。
包装:亜鉛は、成形加工用のロール状、またはご要望に応じて成形済みのストリップ状で納品されます。
表面仕上げ: VMZINC 0.7mmおよび0.8mm(ナチュラルVMZINC、QUARTZ-ZINC®、ANTHRA-ZINC®、PIGMENTO®、AZENGAR®、ラッカー仕上げ亜鉛で利用可能)は、製品群全体とともにA1に分類され、火災の延焼には寄与しません。ラッカー仕上げはA2に分類されます。外装材の構成は、建物の種類に応じてさまざまな構成要素の最小耐火性能を定義する参考表に従って、D-s3,d1の耐火分類を達成します。すべての主要構成要素は、少なくともDの耐火分類を達成する必要があります。
選択された工法は、非常に厳しい環境条件下における特定の用途には適さない場合があります。必要に応じて、VM Building Solutionsのサービス部門にご相談いただくことをお勧めします。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
ベルギー |
ルクセンブルク |