製品の公開
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR

    BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR

    Google翻訳”,

    この非通気型外装システムでは、VM FIRE BARRIER PLUS A2 メンブレンで覆われた連続 PUR/PIR 断熱材基材の上に ZINC PLUS スタンディングシーム外装材を取り付けることができます。非通気型外装システムは、亜鉛の下に通気層を必要としない複合システムです。そのため、亜鉛は基材に直接取り付けられます。これには ZINC PLUS の使用が必要です。VMZINC の ZINC PLUS は、裏面に有機組成物の白色保護層がコーティングされており、固定箇所での亜鉛の膨張による摩耗に対する耐性があります。通気口や排気口が不要なため、設置が簡素化されます。

    立ちはぜ継ぎは美しく、モダンで、均一で目立たない継ぎ目(高さ25mm、厚さ5mm)を実現します。

    包装:
    亜鉛は、成形加工用のロール状、またはご要望に応じて成形済みのストリップ状で納品されます。

    表面の状態: ZINC PLUS 0.7mmおよび0.8mm(Naturel PLUS、QUARTZ-ZINC® PLUS、ANTHRA-ZINC® PLUS、PIGMENTO® PLUS、AZENGAR® PLUS、およびラッカー仕上げのZINC PLUSで利用可能)は、製品群全体とともにA1に分類され、火災の延焼には寄与しません。ラッカー仕上げはA2に分類されます。外装システムは、SBI試験レポート2390C WRGENTに従って、C-s3,d1またはB-s3,d1の防火分類を達成します。試験条件に従って、断熱材は少なくともDの耐火性分類を達成する必要があります。

    選択された工法は、非常に厳しい環境条件下における特定の用途には適さない場合があります。必要に応じて、VM Building Solutionsのサービス部門にご相談いただくことをお勧めします。

    仕様
    • Application:

      New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building between 10m and 25m.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430mm and 530mm

      Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

      Fixings: Stainless steel fixed clips (with spacer) and sliding clips (with load-distribution plate), specially designed for this system and mechanically fixed with screws. Clips shall be installed at 330 mm centres

      Insulation: PUR or PIR insulation, with a minimum fire rating of Class D and a maximum thickness of 120 mm on a concrete substrate.

      ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

      Fire Resistance: Complies with requirements for:

      Medium-rise buildings (B-s3,d1)
      Low-rise buildings (C-s3,d1 and D-s3,d1)
      Can also be used on low-rise Type 2 and Type 3 buildings.

    技術仕様
    • Unique refBE-VMZINC-Standing-seam-Warm-Facade-VM-FIRE-BARRIER-PLUS-A2-Over-PIR-PUR
    • コレクションセットCouverture
    • コレクションVMZINC ROOFING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードSs_30_40_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
    • OmniClassNumber23-13 39 11 11
    • OmniClassタイトルExterior Metal Roof Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings