製品の公開
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
    BMI

    Logica Marselha roof tile

    5つ星のうち4.24.2(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    石膏型で作られ、H-カセットで焼かれた地中海諸国の典型的な平らな屋根瓦。伝統的なクラシックデザインの最高品質。セラミックタイルLógica®Marselhaは、伝統的な美学とモダンな裏地の仕上げを組み合わせた美しさで知られています。 Lógica®Marsellaは、古い屋根をあらゆるスタイルや時代と組み合わせるのに最適なモダンな屋根に変えるという伝統の遺産を表しています。 Lógica®Marsellaは石膏型にプレスされ、Hカゼットの個々のサポートで高温で焼成され、完璧な仕上がりと独特の品質を提供します。屋根瓦の均一性とガイド付きアセンブリシステムにより、どの屋根にもすばやく簡単に設置できます。それは完全なシーリングを保証する高くて急な神経のセットを持っています。 Tejas Cobertは、屋根葺き職人が任意の特異点を簡単に密閉できるようにするこの混合タイルのモデルに合わせて、さまざまな専用の特別な部品を設計しました。
    仕様
    • Batten guage 385-390 mm (Red) Minimum Roof pitch 19,5° For roof pitches 22° - 39° consult with the Technical Office or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 457 x 262 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 452 x 259 mm (Other colours) Average coverage 224 mm +/- 1 mm Units per m2 - 11,5 Weight per m2 ± 41,4 kg
    技術仕様
    • Unique reflogica-marselha
    • コレクションセットTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • コレクションTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-05-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35.3
    • 幅(mm)259
    • 奥行き(mm)452
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)3.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 14
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 21
    • OmniClassタイトルCeramic Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings