ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
この非通気型外装システムでは、VM FIRE BARRIER PLUS A2 メンブレンで覆われた連続木材基材に、ZINC PLUS スタンディングシーム外装材を取り付けることができます。非通気型外装システムは、亜鉛の下に通気層を必要としない複合システムです。そのため、亜鉛は基材に直接取り付けられます。これには ZINC PLUS の使用が必要です。VMZINC の ZINC PLUS は、裏面に有機組成物の白色保護層がコーティングされており、固定箇所での亜鉛の膨張による摩耗に対する耐性があります。通気口や排気口が不要なため、設置が簡素化されます。
立ちはぜ継ぎは美しく、モダンで、均一で目立たない継ぎ目(高さ25mm、厚さ5mm)を実現します。
包装:亜鉛は、成形加工用のロール状、またはご要望に応じて成形済みのストリップ状で納品されます。
表面の状態: ZINC PLUS 0.7mmおよび0.8mm(Naturel PLUS、QUARTZ-ZINC® PLUS、ANTHRA-ZINC® PLUS、PIGMENTO® PLUS、AZENGAR® PLUS、およびラッカー仕上げのZINC PLUSで利用可能)は、製品群全体とともにA1に分類され、火災の延焼には寄与しません。ラッカー仕上げはA2に分類されます。外装システムは、SBI試験レポート2390C WRGENTに従って、C-s3,d1またはB-s3,d1の防火分類を達成します。試験条件に従って、断熱材は少なくともDの耐火性分類を達成する必要があります。
選択された工法は、非常に厳しい環境条件下における特定の用途には適さない場合があります。必要に応じて、VM Building Solutionsのサービス部門にご相談いただくことをお勧めします。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
ベルギー |
ルクセンブルク |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。