製品の公開
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC

    FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC

    Google翻訳”,

    VMZINC の MOZAIK は、すぐに設置できる通気被覆材用のモジュール式カセット システムです。縦置き、横置きどちらでも設置可能です。最大パネル サイズは2400mm x 900mmで、パネルの奥行きは40、60、80、または 100mmにすることができます。縦横ジョイントは15mmです。パネルを支えるために木製の当て木を使用することもできますが、金属レール (2 mm アルミニウムまたは 1.5 mm 亜鉛メッキ鋼) がより一般的に使用されます。レールの中心間の間隔は通常 600 mm ですが、対象となるファサードの荷重要件によって異なる場合があります。

    表面の外観: クォーツ亜鉛、ピグメント、アゼンガー、アントラ亜鉛

    • 特注の穴あけ加工が可能
    • 整列したジョイント
    • 千鳥状ジョイント
    仕様
    • Areas of application:

      Flat facades for all types of buildings, especially commercial and collective housing building.

      Suitable for new constructions and renovations.

      Support and fixing:

      Mozaik is installed horizontally on a wall-mounted framework made up of aluminium omega or T rails fixed on to the brickwork using adjustable brackets adapted to the thickness of the insulation. The substructure rails are installed vertically or horizontally with a centre distance of 450 mm, 600 mm or 900 mm.

      Mozaik is fixed using ø5.5 mm self-drilling screws adapted to the substructure or with a ø5 mm rivet with a ø14 mm wide flange.

      Rivets are recommended for fixing Mozaik relief. Rails, screws or rivet are not supplied.

      Accessoires

      Une gamme d’accessoires standard a été spécialement développée pour les finitions : angles, pied de bardage, entourages de baie, etc.

      Weather conditions: All regions wind

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further information. 


    技術仕様
    • Unique refFR_Mozaik_VMZINC
    • コレクションセットFaçade
    • コレクションVMZINC CLADDING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls