製品の公開
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade

    FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade

    Google翻訳”,

    VM Building Solutions のスタンディング シーム技術は、非常に大きなファサード表面や、強風、大雨、降雪にさらされることが多い厳しい気候の地域 (山岳地帯または大陸性気候) にある構造物に特に適しています。

    低い継ぎ目の高さ(25 または 32 mm)は、ファサードの現代性、軽さ、規則性に貢献すると同時に、その建築上の目的を強調します。より複雑な設計を扱う場合、このシステムはより技術的に進歩した外観を示します。

    主な利点:

    世界中で広く使われている伝統的なシステム、

    柔軟性と目立たない接合により、あらゆる建築デザインに適しています。

    最大の耐風性、

    迅速かつ簡単な設置により、コスト効率の高いソリューションになります。

    表面の特徴: 天然亜鉛 / ビラッカー亜鉛 / QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR / オンデマンドの穿孔。


    仕様
    • Areas of application:

      All types of façade surfaces.

      All shapes: flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      Support
      The support must be :

      - Rigid and continuous.

      - Meet loading requirements in conformity with a minimum pull out strength of 50 daN for each clip.

      - Rest on at least 3 bearing structure elements.

      - Have no protruding elements on the support.

      Installation: 

      Lay in long sheets up to 4 m vertically and 6 m horizontally. 

      Finishe joint: Height 25 mm, thikness 5 mm

      Fixing: 

      Fixed and sliding stainless steel legs (type VMZINC), type 1, placed every 33 cm and crimped with statements from the cladding tanks. 

      Weather conditions : All regions wind

      Packaging: 

      Profile rollers or performed strips on request.

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints

      If your project is higher than 30 meters and/or if it is in an area where wind speed is higher than 170 km/h once a year, please consult VM Building Solutions.

    技術仕様
    • Unique refJoint_Debout_Facade_VMZINC
    • コレクションセットFaçade
    • コレクションVMZINC CLADDING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-01
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls