製品の公開
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof

    FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof

    5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    VMZINC®スタンディングシームは、1つ折りまたは2つ折りのシームです。

    縦方向のシームジョイントを閉じるためにプロファイリングおよびシーミングマシンを使用すると、設置時間が大幅に短縮されます。

    継ぎ目の低い高さ(25または32 mm)は、その建築目的を強調しながら、屋根とファサードの現代性、軽さ、規則性に貢献しています。

    より複雑な設計を扱う場合、このシステムはより技術的に高度な外観を示します。

    スタンディングシーム技術は、非常に大きな屋根やファサードの表面、および強風、大雨、降雨(山岳または大陸性気候)にさらされることが多い過酷な気候の地域にある構造物に特に適しています。

    包装:
    プロファイル用のロールまたはオンデマンドで事前に形成されたストリップで提供されます。

    表面の側面:
    天然亜鉛/クォーツ-ジンク/アントラ-ジンク/ピグメント/アゼンガー

    選択したアスペクトの使用は、非常に厳しい環境制約のコンテキストでの特定のアプリケーションには適さない場合があります。

    詳細については、必要に応じてVMBuildingSolutionsサービスに問い合わせることをお勧めします。

    仕様
    • Application:
      All types of roofs.

      All shapes:
      Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      Pitches:
      Minimum pitch 3° (5%).

      Installation: 

      For flat roof, the bins are produced in long sheets up to 15m. 

      Finished joint: height 25 mm. 

      For curved, concave and convex covers, bending up to 10 or 10.5m depending on the thikness of the metal. 

      Fixations: 

      Fixed and sliding stainless steel clips (type VMZINC) type 1 according to DTU 40.41, placed at a maximum of 33 cm and crimped with the upstand flashing from the cover sheets. 

      Climates:
      All regions wind

      The choice by a professional of a VMZINC® product of VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints.

      It is recommended, if necessary, to consult the VM Building Solutions services for further information.

      Special conditions:
      In mountain climate (alt> 900 m), implemented with additional sealing and double ventilation (see DTU 40.41),

      Application on the underside:
      Width 500 m, length 2 m.

    技術仕様
    • Unique refJoint-Debout-Couverture-VMZINC
    • コレクションセットCouverture
    • コレクションVMZINC ROOFING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-25
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードSs_30_40_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
    • OmniClassNumber23-13 39 11 11
    • OmniClassタイトルExterior Metal Roof Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings