製品の公開
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof

    FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    VM Building SolutionsのVMZINC®コンパクトルーフは、新築と改修の両方で使用できる高温の換気されていない屋根システムであり、リブ付き鋼板、コンクリート、および木材の支持要素に適しています。それは、機械的な留め具が通らない屋根の複合体の建設に依存しています。

    VMZINC®コンパクトルーフシステムは、QUARTZ-ZINCPLUS®カバーのスタンディングシームルーフとFOAMGLASセルラーガラス断熱材を組み合わせています。

    VMZINC®コンパクトルーフにはCSTB技術承認DTAn°5/09-2050があります

    梱包:ご要望に応じて、プロファイルローラーまたは予備成形ストリップ。

    表面の側面: QUARTZ-ZINC PLUS(ANTHRA-ZINC PLUS、PIGMENTO PLUS、Natural Zinc PLUS、AZENGAR PLUSはご要望に応じて)

    仕様
    • Destination:
      Coverage of premises with high hygrometry (swimming pool).

      Roof types:
      Flat roof with slope ≥ 5% and ≤ 173%, In the case of convex, curved roofs with slopes <5%, consult the installation guide.
      Concave roofs excluded.

      Allowed support:
      Ribbed steel sheet (according to D.T.U 43.3 or CSTB booklet No. 3537), Concrete (according to D.T.U. 20.12 and D.T.U. 43.1), Solid wood or wood-based panel (according to D.T.U. 43.4 or Favorable Technical Notice).

      Climates:
      All regions wind altitude ≤ 900 m.

      The choice by a professional of a VMZINC product must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints.

      It is recommended, if necessary, to consult the VMZINC services for further information.

      Special conditions:
      No application in cladding or soffit.

      Protective lacquer on the internal side: 60 microns on the underside (process by lacquering the inner side).

    技術仕様
    • Unique refToiture-Compacte_VMZINC
    • コレクションセットCouverture
    • コレクションVMZINC ROOFING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-25
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードSs_30_40_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
    • OmniClassNumber23-13 39 11 11
    • OmniClassタイトルExterior Metal Roof Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings