製品の公開
Kompaktowe
Vogel&Noot

Kompaktowe

Google翻訳”,

熟練した加熱パネルと対流フィンを備えたKompaktoweパネルラジエーターには、サイドカバーとトップグリルが装備されています。 4つのG½"ねじ山付きメスコネクタにより、右側と左側の両方で側面接続が可能です。

仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator: top and side covers

技術仕様
  • Unique refvogel_noot-Compact
  • コレクションセットVogel&Noot
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators