製品の公開
Wave
Vogel&Noot

Wave

Google翻訳”,
ウェーブモデルの丸い水平コレクターは、ラジエーターの軽さと優雅さを与える弧を形成するためにわずかに曲げられています。
仕様
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


技術仕様
  • Unique refvogel_noot-Wave
  • コレクションセットVogel&Noot
  • コレクションDecorative radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 13
  • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators