製品の公開
VORT HR 550 AVEL
Vortice

VORT HR 550 AVEL

Google翻訳”,
亜鉛メッキ鋼板の二重パネル(サンドイッチ)を備えた内部構造。内部断熱材の厚さ20mm、密度42kg/m3。白く塗られた鋼板(RAL9003)の美的な羽目板。呼び径160mmのパイプとの組み合わせに対応した吸込・吐出口。外部ロータータイプのEC(ブラシレス)モーターによって駆動されるモーターファンのペア。シャフトはボールベアリングに取り付けられ、実質的に「メンテナンスフリー」の動作を保証し、後方に湾曲した遠心インペラーに直接結合して高い空力効率を保証します。インストール時に個別に設定された3つの動作速度。プラスチック樹脂(PS)製の高効率熱交換器、向流クロスフロータイプ。 •熱交換器での霜の形成を防ぐために、自動的にアクティブ化された不凍液保護。自動起動機能を備えた電動バイパスダンパー。シーズン半ば、または外気温が熱交換器の動作を必要としない場合に、奴隷にされた部屋の居住者の快適さを保証します。ユニットの電気パネルの上部カバーにあるコントロールパネル。 70%ePM1クラスフィルター(F7)のペアで、定期的なメンテナンスのために簡単にアクセスできます。フィルタの閉塞状態は、コントロールパネルに視覚的に表示されます。排水装置を備えた凝縮液収集トレイ。壁に取り付けるためのブラケットが付属しています。オプションで付属の特殊防振脚を使用した床設置の可能性。
技術仕様
  • Unique refheatrecoveryunit_HR550AVEL
  • コレクションセットResidential
  • コレクションHeat recovery units
  • 公開日2021-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)590
  • 幅(mm)785
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • OmniClassNumber23-39 43 17 23
  • OmniClassタイトルWaste Heat Recovery Heat Exchangers

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米