製品の公開
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
    Vortice

    VORT HR 200 BP

    Google翻訳”,
    鋼板の構造とフロントパネル、厚さ10/10、滑らかな仕上げの白いポリエステル粉末(RAL 9016)で塗装。標準装備の壁取り付け用フック。呼び径125mmの吸込口と送液口。外部ロータータイプのEC(ブラシレス)モーターによって駆動される扇風機のペア。シャフトはボールベアリングに取り付けられており、実質的に「メンテナンスフリー」の動作を保証し、前方に湾曲した遠心インペラーに直接結合されています。インストール時に個別に設定された3つの動作速度。プラスチック樹脂(PS)製の高効率熱交換器、向流クロスフロータイプ。自動起動による熱力学的バイパス。シーズン半ば、または外気温が熱交換器の動作を必要としない場合に、奴隷にされた部屋の居住者の快適さを保証します。有線接続タイプのLCDディスプレイ付きリモートコントロールユニット。製品のオンとオフを切り替えます。製品の初期構成。動作速度の選択。操作プログラミング。時間と室温の表示。製品が正しく機能していることを監視します(誤動作の可能性は、ディスプレイに表示されるエラーメッセージで強調表示されます)。飽和フィルターの状態を表示するための信号。 ISO Coarse 30%(G3)フィルターのペア(デリバリーダクトのオプションとしてM5フィルターが利用可能)。定期的なメンテナンスのために簡単にアクセスできます。熱交換器での霜の形成を防ぐために、自動的に作動する不凍液保護。排水装置を備えた凝縮液収集トレイ。予熱器に接続する素因。
    技術仕様
    • Unique refheatrecoveryunit_HR200BP
    • コレクションセットResidential
    • コレクションHeat recovery units
    • 公開日2021-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)292
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)16.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
    • OmniClassNumber23-39 43 17 23
    • OmniClassタイトルWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米