製品の公開
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Google翻訳”,
プラスチック(PPE)エンクロージャー。プラスチック樹脂製の美的フロントパネル、光沢仕上げ。丸型ダクト接続ポート、呼び径125mm。ボールベアリングでシャフトが回転する2つのEC(ブラシレス)モーター。それぞれが前方に湾曲した遠心インペラーに結合されています。 3つの速度、インストール時に個別に調整可能。 PS樹脂の高効率向流熱交換器。フリークーリングの自動バイパス(代替手段として手動によるアクティブ化が許可されています)。供給空気に1つのePM1050%(M5)フィルター、抽出空気に1つのISO粗65%(G4)フィルター。フィルタのオクルージョンステータスとメンテナンスの必要性がコントロールパネルに表示されます。前面カバーのコントロールパネルにより、設置時の製品構成、動作モードの手動設定、自動動作設定と正しい機能の監視、システム診断、定数フィルターの状態監視、および相対的なメンテナンス/交換が可能になりますニーズ、ファームウェアの更新。壁掛け設置用ブラケットを標準装備。
技術仕様
  • Unique refheatrecoveryunit_HR300NETI
  • コレクションセットResidential
  • コレクションHeat recovery units
  • 公開日2021-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)812
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)317
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • OmniClassNumber23-39 43 17 23
  • OmniClassタイトルWaste Heat Recovery Heat Exchangers

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米
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
類似製品