製品の公開
VORT HR 350 AVEL
Vortice

VORT HR 350 AVEL

Google翻訳”,
プラスチック(PPE)耐火エンクロージャー(DIN EN 13501)。壁掛け用ブラケットを標準装備。プラスチック樹脂製のフロントパネル、フィルターの直接アクセス用の一体型カバー。丸型ダクト接続ポート、呼び径150mm。 2つのEC(ブラシレス)モーター、外部ローター、ボールベアリングで回転するシャフトを備え、「メンテナンスフリー」機能を付与し、それぞれが後方に湾曲した遠心インペラーに結合されています。 2つの速度、インストール時に個別に調整可能。 PS樹脂の高効率向流熱交換器。熱交換器の氷結を防ぐための自動霜防止。自動、100%フィルター処理された機械式バイパスにより、シーズン中または外気温が熱交換器の動作を必要としない場合に、部屋で快適に過ごせます。 LCDディスプレイ付きの有線コントロールパネル。これにより、次のことが可能になります。ユニットのオン/オフを切り替える。最初のセットアップ。速度を設定します。ウィークリータイマーを設定します。時間と室温を表示します。製品の正しい動作を監視するため(障害があればディスプレイに表示されます)。フィルタのステータスを表示します。 2つのM5フィルター(オプションで利用可能な給気ダクト用のF7フィルター)、定期的なメンテナンスのための簡単なアクセス。排出パイプを備えた凝縮水トレイ。自動機能制御のための環境外部センサー(オプションとして利用可能)への接続の可能性。
技術仕様
  • Unique refheatrecoveryunit_HR350AVEL
  • コレクションセットResidential
  • コレクションHeat recovery units
  • 公開日2021-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)845
  • 幅(mm)712
  • 奥行き(mm)455
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • OmniClassNumber23-39 43 17 23
  • OmniClassタイトルWaste Heat Recovery Heat Exchangers

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米