製品の公開
VORT HRI 260 DH RC
VORT HRI 260 DH RC
    Vortice

    VORT HRI 260 DH RC

    Google翻訳”,
    取り外し可能なパネルを備えた亜鉛コーティングされたプレス鋼の筐体。遠心インペラーに結合された、ボールベアリングで回転するシャフトを備えた2xECブラシレスモーター。システム圧力損失に応じて0から最大までの速度を選択できるトリマー制御。 80 m3/hから125m3/hの間の換気空気の流れ。 130 m3 / h〜250 m3/hの除湿空気流。成形プラスチック(PS)製の超高効率向流式熱交換器。フッ素化温室効果ガスが含まれています。 HFC-R134a冷媒で作動するコンプレッサー。電子サーモハイグロスタット用に配線済み(製品コード22608)。デュアル水/空気コンデンサー。フロースイッチ。三方調整弁。電動再循環ダンパー。不凍液保護。 2xG4フィルター。マイクロプロセッサとLCDディスプレイを備えた電子制御ユニット。オプションで利用可能なリモートコントロールパネルRCP(コード22607)。密閉された機器。
    技術仕様
    • Unique refheatrecoveryunit_HRI260DH-RC
    • コレクションセットResidential
    • コレクションHeat recovery units
    • 公開日2021-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)280
    • 幅(mm)662
    • 奥行き(mm)1104
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
    • OmniClassNumber23-39 43 17 23
    • OmniClassタイトルWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米