製品の公開
VORT INVISIBLE MINI TOP
VORT INVISIBLE MINI TOP
    Vortice

    VORT INVISIBLE MINI TOP

    Google翻訳”,
    鋼板製エンクロージャー、白塗り。 EPP製の内部コンポーネント。公称直径100mmおよび125mmと互換性のある入口および出口ダクト接続ポート。 2 x ECブラシレスモーター、それぞれが遠心インペラーに結合されています。 3スピード。高効率向流式熱交換器。機械的な自動バイパス、100%フィルタリング。高度な電子スイート。最初の設定や通常のメンテナンス操作で簡単にアクセスできます。提供される機能:動作パラメータ設定(ファン速度、相対湿度しきい値など)、バイパスの自動管理、熱交換器の霜防止、(オプションの)予熱器の自動管理(取り付けられている場合)、動作インストール時に設定できる事前設定されたタイムスロットでのVmax抑制時(QUIET機能)。バックアップバッテリーにより、時計でマークされた時刻が常に更新されます(RTC-リアルタイムクロック)。電源障害が発生した場合でも、自動的にVmaxに切り替えて、バスルームの照明にリンクする可能性があります(BOOST ROOM LIGHT機能)。自動スイッチを減速(Vminより30%少ない)に管理し、長時間の乗員不在時に正しい空気交換を許可するのに役立ち、消費を制限し(HOLIDAY機能)、フィルターステータスの監視:クリーニング/メンテナンスの必要性はリモートコントロールパネルのディスプレイに表示され、プレゼンスセンサー(PIR)に接続できる可能性があり、Vmaxへのスイッチを自動的に管理できます。 2 x ISO COARSE 45%(G3)フィルター、抽出された空気(古い)および(新鮮な)空気供給。抽出ポート用のISOCOARSE65%(G4)フィルター、供給ポート用のePM10 50%(M5)、ePM1 55%(F7)、およびePM1 80%(F9)フィルターはオプションとして使用できます。オーバーフロー保護付きの凝縮水収集容器。
    技術仕様
    • Unique refheatrecoveryunit_INVISIBLE_MINITOP
    • コレクションセットResidential
    • コレクションHeat recovery units
    • 公開日2021-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)218
    • 幅(mm)484
    • 奥行き(mm)440.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
    • OmniClassNumber23-39 43 17 23
    • OmniClassタイトルWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米
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
    類似製品