製品の公開
Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Google翻訳”,

仕様

注文番号:R2ASWL-A827-BK

モデルビーム色温度とCRIルーメン仕上げる
R2ASWL A - 非対称827 - 2700K - 85 1000 BK - ブラック
830 - 3000K - 85 BKWT - ブラック/ホワイト
835 - 3500K - 85 HZWT - ヘイズ/ホワイト
840 - 4000K - 85 WT - ホワイト
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
仕様
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 1095lm
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 15W
    • Rated Life: 50000 Hours
    • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
    • Shallow housing under 2in depth
    • Single spot light source
技術仕様
  • Unique refaether-2-square-wall-wash-trimless
  • コレクションセットAether 2"
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-13
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米