製品の公開
Aether 3.5" Round Trimless Downlight

Aether 3.5" Round Trimless Downlight

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大1220lm
  • CBCP: 最大3810
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:15.5W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~0%
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム製トリムおよびヒートシンク
  • 狭いプレナム空間にも収まるように設計された薄型ハウジングで、ルーメン出力を犠牲にすることなく使用できます。
  • トリム材の設置場所として湿潤場所が記載されています
  • トリム開口部3.5インチ、ハウジング高さ3.5インチ
  • 35°カットオフ角度
仕様
  • Specifications

    Order Number: R3ARDL-N827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ARDLN - 25°827 - 2700K - 8511303520BK - Black
    F - 40°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • Unique refaether-3-5-round-trimless
  • コレクションセットAether 3.5"
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-13
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures