製品の公開
Aether Atomic Round Wall Wash Trimless Downlight

Aether Atomic Round Wall Wash Trimless Downlight

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:600lm
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • IC定格、気密性
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:射出成形ポリカーボネート製低反射トリム
  • 1インチの開口部から均一な壁面洗浄
  • 低グレアで快適な視覚体験を実現
  • 動作温度:-4°F~104°F(-20°C~40°C)
  • ルーメン値およびCBCPデータについては、仕様書を参照してください。
仕様
  • Specifications

    Order Number: R1ARWL-BK

    ModelFinish
    R1ARWLBK - Black
    WT - White
技術仕様
  • Unique refaether-atomic-round-wall-wash-trimless
  • コレクションセットAether Atomic
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米