製品の公開
FQ 2″ Pinhole Trimless Round

FQ 2″ Pinhole Trimless Round

Google翻訳”,
FQ埋め込み型シリーズは、優れた機能性と品質を備えた高性能LED照明器具のフルラインナップを提供します。このシリーズは、80°の遮光、35°の垂直傾斜、360°の水平回転による卓越したグレア制御、そして床から天井まで均一なウォールウォッシングを実現します。複数の出力レベルオプションと、丸型・角型、トリム付き・トリムなしなど、豊富なラインナップにより、様々な照明用途に対応する汎用性の高いソリューションを提供します。注文、設置、メンテナンスも簡単です。
仕様
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRPL

    927 – 2700K – 90

    880

    4,735

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    WT – White

    940 – 4000K – 90

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRPL-927-BK

技術仕様
  • Unique reffq-2-pinhole-trimless-round
  • コレクションセットFQ
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures