製品の公開
FQ 2″ Wall-Wash Trimless Square

FQ 2″ Wall-Wash Trimless Square

Google翻訳”,
FQ埋め込み型シリーズは、優れた機能性と品質を備えた高性能LED照明器具のフルラインナップを提供します。このシリーズは、30°の遮光、35°の垂直傾斜、床から天井まで均一な壁面照射による優れたグレア制御を実現しています。複数の出力レベルオプションと、丸型・角型、トリム付き・トリムなしなど、豊富なラインナップにより、様々な照明用途に対応する汎用性の高いソリューションを提供します。注文、設置、メンテナンスも簡単です。
仕様

  • ModelColor Temp & CRIMax LumensPowerFinish
    R2FRWT927 – 2700K – 901,39015W, 21W, 25WBK – Black
    930 – 3000K – 90DB – Dark Bronze
    935 – 3500K – 90HZWT – Haze/White
    940 – 4000K – 90WT – White
    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRWT-930-WT


技術仕様
  • Unique reffq-2-wall-wash-trimless-square
  • コレクションセットFQ
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures