製品の公開
Mere High Power COB 37

Mere High Power COB 37

Google翻訳”,
よりスマートに、より柔軟に、より多用途に使えるMEREトラック照明。MEREは、幅広い光学構成、色温度、アクセサリー、さらにはDIY対応のインテリジェント制御モジュールまで提供しています。革新的な0~10Vおよびノブ調光設計により、現場でのシステム試運転と個別調整がより柔軟かつ便利になりました。
仕様
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-37S (120V)

    V – Very Narrow

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-37S (277V)

    S – Spot

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N37S (120-277V)

    N – Narrow Flood

    935 – 3500K

    MO-R37S (120-277V)

    M – Medium Flood

    940 – 4000K

    W – Wide Flood

    Examples:
    WTK-37S-V930WT
    MO-N37S-N930BK

技術仕様
  • Unique refmere-high-power-cob-37
  • コレクションセットMERE
  • コレクションTrack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures