製品の公開
Tube - 12" Ceiling Mount 3000K

Tube - 12" Ceiling Mount 3000K

Google翻訳”,

電気および操作に関する情報

演色評価数: 90

色温度: 3000K

調光可能:はい

照明の種類: LED

ランプ付属:電球付属

ランプタイプ: LED ルーメン: 1740

主な球根数: 1

電球の総数: 1個 電圧: 120~277V

最大ワット数: 30.00

仕様
  • Additional Details

    Features:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on ceiling or wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 91
    • Estimated Life: 70,000 Hours

    Glass Features: White Diffuser Glass

    Material: Die-cast Aluminum

技術仕様
  • Unique reftube-12-ceiling-mount
  • コレクションセットTube
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures