製品の公開
Tube Architectural - 8" Ceiling Mount

Tube Architectural - 8" Ceiling Mount

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大4240lm
  • CBCP: 20195年まで
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:34W、46W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~1%
  • 定格寿命:60000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 高性能屋外用LEDダウンライト
  • 照明器具は上下逆さまに取り付けることで光の分布を変えることができます。
  • 複数の出力/ルーメンの組み合わせで利用可能
  • ドライバーは器具内に隠されている
仕様
  • SpecificationsOrder Number: DS-CD08-S27-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-CD08 - 46WS - 18°27 - 2700K - 85386519064BK - Black
    DS-CD0834 - 34WN - 25°30 - 3000K - 85BZ - Bronze
    F - 35°35 - 3500K - 85GH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • Unique reftube-architectural-8-ceiling-mount
  • コレクションセットTube Architectural
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures