製品の公開
WH-300 | WH-400 | WH-500 | WH-600 Siphonic Primary Roof Drain
WADE Drains

WH-300 | WH-400 | WH-500 | WH-600 Siphonic Primary Roof Drain

Google翻訳”,

通常の家具: 設計されたサイフォニック屋根排水システムでの使用向け。コーティングされた鋳鉄ボディ、メンブレン クランプ デバイス、エア バッフル/インデューサー、304 ステンレス鋼ハードウェア、およびハブのない下部アウトレット。 ASME A112.6.9 & ASPE 45 に準拠。

モデルに含まれるもの

WH300 | WH-300 | WH400 | WH-400 | WH500 | WH-500 | WH600 | WH-600

仕様
  • Regularly Furnished: For use in engineered siphonic roof drainage systems. Coated cast iron body, membrane clamp device, air baffle / inducer, 304 stainless steel hardware and no-hub bottom outlet. Compliant with ASME A112.6.9 & ASPE 45. IAPMO Listed—File No. 5305.

技術仕様
  • Unique refwh-300-siphonic-primary-roof-drain
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションRoof Waste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Roofing drains
  • UNSPSC30151605
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39 19
  • OmniClassタイトルSiphonic Roof Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage