製品の公開
Awning window system FSM with cable guidance
Awning window system FSM with cable guidance
Awning window system FSM with cable guidance
Awning window system FSM with cable guidance
Awning window system FSM with cable guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Awning window system FSM with cable guidance

    Google翻訳”,
    ケーブルガイド式オーニングウィンドウシステムは、シャフトに巻き取られるオーニング生地を使用した、テキスタイル製の外付け日よけシステムです。横方向のガイドには細いテンションケーブルが使用され、オーニング生地はエンドレールによってガイドされます。オーニング生地は、折り畳み式のフラットなアルミニウム製カバーパネルにあらかじめ取り付けられています。外装断熱システムや仕上げシステムへの統合に最適化されたこのソリューションは、窓やファサードの前面に目立つように設置することもできます。

    視覚的にわずか

    軽やかな外観で効果的な建物日よけ:オーニング窓システムは、シャフトに巻き取ったり広げたりできるオーニング生地を使用した、耐候性のある外部日よけシステムです。横方向のガイドには細いケーブルが使用され、オーニング生地はエンドレールによってガイドされます。

    省スペース

    ケーブルガイドはスペースを節約し、ほぼすべてのファサードに統合できます。細い横方向の張力ケーブルが、オーニング生地をエンドレール上で確実にガイドします。

    静かな

    張力スプリングは、オーニング生地と張力ケーブルにかかる短期的な風荷重を緩和し、騒音の発生を抑えます。

    広く適用可能

    柔軟性: 高品質の日よけシステムは、外部断熱および仕上げシステムの内部で使用されますが、既存のシャフトに統合したり、露出部分に目立つように取り付けたりすることもできます。

    シームレス

    設置奥行きの低さ:アルミ製カバーパネルは、エンドレールを含むオーニング生地の寸法に合わせて設計され、構造に目立たないように一体化されています。エンドレールはカバーパネル内に完全に収納されるため、美しい外観を実現します。プラグインコネクタはカバーパネル内に収納されます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Slender cable guidance
      • Folded cover panel
      • Cover panel fixing via bracket
    技術仕様
    • Unique refAwning-window-system-FSM-cable-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds