柔軟に調整可能
外側からは不透明ですが、内側からは外の景色が見えます。連結された水平スラットで構成される外部日よけシステムは、断熱、グレア制御、視覚的なプライバシーと調節可能な外の景色を兼ね備えています。
ユニバーサル新築、改築、改修に最適: 窓の前に設置されるこのシステムは、目立たないように石膏に埋め込むことも、デザイン上の特徴として目立つボックスを付けることなど、あらゆるデザインの建物に適合します。
スペースを節約住宅の従来の窓やドアの高さに最適: スラット スタックを特別に収納するボックスにより、外部のベネチアン ブラインド スタックを窓の前にコンパクトに収納でき、室内に最大限の光を取り込むことができます。
組み立て済みコンパクトな設計のフロントマウントシステム: スラット スタックがあらかじめ取り付けられたボックスをガイド レールに配置し、1 つのユニットとして窓の前に取り付けます。
虫除け標準装備施工限界値内の深箱に防虫網ローラーブラインドを標準装備。
WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。